| 

Medidor de Micro Vazão - Discontinued

Série FTB300

Medidor de Micro Vazão | Série FTB300

Medidor de Micro Vazão

imagem meramente ilustrativa

  • Invólucro NEMA 4X (IP56)
  • LCD de 6 dígitos
  • Exibe o Total e a Frequência
  • Programação Não Volátil e Total
Medidores de Vazão tipo Turbina e tipo Rotor - Ver Produtos Relacionados

Descrição

This product is no longer available.

Mais artigos técnicos sobre Medidores de Vazão aqui.

Os medidores de micro vazão da Série FTB300 são uma escolha ideal para aplicações de baixa taxa de vazão. Eles utilizam tecnologia de infravermelho. As conexões disponíveis incluem ¼ FNPT, ¼ FNPT e encaixes de tubo de ⅜ de DE. Seis taxas de vazão disponíveis de 30 mL/min a 7000 mL/min. Modelos sem display possuem uma saída de corrente de dissipação do pulso de 5 VCC. As unidades com display possuem um LCD de 6 dígitos, com até 4 casas decimais que exibem tanto a taxa de vazão como o total. Todas as unidades incluem uma saída de alarme do coletor aberto.
Os fatores de escala selecionáveis pelo usuário incluem: unidades de fluxo (galões, litros, onças e milímetros); unidades de tempo (minutos, horas, dias). O usuário também pode programar unidades personalizadas. Os valores e o total de programação são armazenados em uma memória não-volátil. A função de reset também pode ser desativada. As unidades padrão possuem lentes de visualização de PVC transparente; lente de PVDF resistente à produtos químicos está disponível como opção. O invólucro é de Valox® PBT resistente a intempéries e está classificado como NEMA 4X (IP56).

Características
Pressão Máxima de Funcionamento:
    Lente de PVC:

Lente de PVDF (opção "-PVDF"): 150 psig (10 bar) a 21°C (70°F)
Temperatura Máxima do Fluido:
    Lente de PVC, Conectores de FNPT:
54°C (130°F) a 0 psi
Lente de PVDF(opção "-PVDF"), Conectores da
Tubulação:
93°C (200°F) a 0 psi
Exatidão: ±6% FE
Energia: 9 a 28 VCC
Tipo de Sensor: Viga de luz infravermelha
Saída de Alarme: Coletor aberto de no máximo 30 VCC
Invólucro:
Peso de Envio: 0,45 kg (1 lb)
Materiais da construção
Material do Corpo, Rotor e Eixo: PVDF
Material do Conector
Conexões FNPT: PVC
Conectores da Tubulação: PVDF
Material da Lente de Visualização
    na Opção Transparente:
PVC
Resistência Química Opaca: PVDF (opcional)
O-Ring de vedação: FKM (EPDM opcional)
Vedação de Compressão da Bomba: PVC
Somente o Sensor
    Modelos:
5 VCC de onda quadrada digital (2 fios)
Saída: 3 cabos blindados, 1,8 m (6')
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.