Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Sua fonte para Medição e Controle de processos

Sondas termopares de baixo ruído com conectores tamanho miniatura

GTMQSS

Sondas termopares de baixo ruídocom conectores tamanho miniatura | GTMQSS

imagem meramente ilustrativa

R$235,00 GJMQSS-125G-6

RoHS
  • A Conexão do Cabo de Aterramento Fornece Proteção Contra Ruídos Elétricos
  • Área de gravação para fácil identificação em conectores fêmea
  • Compatível com Sondas e Conectores Estilo Padrão
  • Conectores, braçadeiras, janelas de gravação e faixa de tomada de terra incluídos
  • Bainha de Inconel® e 304 SS
  • Corpo conector em nylon com fibra de vidro que atinge de -29 até 220°C (-20 até 425°F) ou corpo conector em PCL de alta temperatura que atinge de -29 até 260°C (-20 até 500°F)
  • Calibração CAL-5 Disponível
Termopares - Ver Produtos Relacionados

Descrição

As sondas e os conectores termopares de baixo ruído da OMEGA® preservam a corrente elétrica desde a bainha da sonda, passando pelos conectores e chegando ao instrumental. Tal sistema garante medições de altíssima exatidão, fornecendo proteção contra ruídos elétricos. A alça externa mantém a conexão elétrica do fio-terra, além de fortalecer a conexão mecânica entre os dois conectores. O conector fêmea apresenta uma conveniente área de gravação para fácil identificação.

Características
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
RoHS
Descrição
Números de peças típicas estão mostradas abaixo. Por favor, use a configuração do código do produto abaixo desta tabela para outras configurações.
  
GJMQSS-040G-6 Star
R$272,00
Disponível em: 4 semanas
Conformidade sob Solicitação
Tipo J, .040 "de diâmetro - aterrado, 6 polegadas de comprimento
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comGKMQSS-125G-12
GKMQSS-125G-12 Star
R$242,00
Disponível em: 3 semanas
Conformidade sob Solicitação
Tipo K, .125 "diâmetro - aterrado, 12 polegadas de comprimento
  
GEMQSS-040E-6 Star
R$272,00
Disponível em: 4 semanas
Conformidade sob Solicitação
Tipo E, .040 "diâmetro - junção exposta, 6 polegadas de comprimento
  
GTMQSS-062E-6 Star
R$235,00
Disponível em: 4 semanas
Conformidade sob Solicitação
Tipo T, .062 "diâmetro - junção exposta, 6 polegadas de comprimento
Números de peças típicas estão mostradas abaixo. Por favor, use a configuração do código do produto abaixo desta tabela para outras configurações.
  
WCP-S Star
R$6,50
Disponível em: 3 semanas
conformidade RoHS
Face do conector fêmea
  
WCP-GMQ Star
R$6,50
Disponível em: 3 semanas
Conformidade sob Solicitação
Lado da sonda tamanho miniatura
  
WCP-GMP Star
R$6,50
Disponível em: 3 semanas
conformidade RoHS indeterminada
Lado do conector GMP
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: Vem com conector acoplado, abraçadeira, cinta de aterramento e pinça de bloqueio. Cabos de aterramento extras, GS-GST-10, por um custo adicional.
* Especificar o tipo de junção: "G" (aterrada), "E" (exposta) ou "U" (não aterrada) † Outros comprimentos disponíveis, consultar vendas. Para fazer o pedido de outras bainhas, alterar "SS" no código de produto para "IN" para Inconel, sem nenhum custo adicional; para corpo de conector de PCL (polímero de cristal líquido) de alta temperatura, adicione "H" no início do número do modelo por um custo adicional.

Construtor de Código de Produto

Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:


(1) Tipo e Estilo do Termopar Selecione :
JMQ por Sonda Termopar Tipo J para Baixo Ruído Elétrico
KMQ por Sonda Termopar Tipo K para Baixo Ruído Elétrico
EMQ por Sonda Termopar Tipo E para Baixo Ruído Elétrico
TMQ por Sonda Termopar Tipo T para Baixo Ruído Elétrico

(2) Material da Bainha Selecione :
SS por Aço Inoxidável
IN por Inconnel

(3) Diâmetro da Bainha Selecione :
040 por 0,040 pol
062 por 0,062 pol
125 por 0,125 pol

(4) Terminação de Termopar Selecione :
G por Aterrada
U por Isolada
E por Ponta Exposta

(5) Comprimento da Bainha Selecione :
12 por 12 pol
6 por 6 pol
CUSTOM por comprimento personalizado em polegadas (apenas números inteiros até 120 polegadas no máximo)
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.