| 

Sondas para Termopar de Baixo Ruído com Conectores de Tamanho Padrão

G(*)QIN and G(*)QSS

Sondas para Termopar de Baixo Ruído com  Conectores de Tamanho Padrão | G(*)QIN and G(*)QSS

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • O corpo do conector atinge até 220° C (425°F)
  • A Conexão do Cabo de Aterramento Fornece Proteção Contra Ruídos Elétricos
  • O Cabo de Aterramento Fornece Rigidez Mecânica Adicional
  • Área de Gravação para Fácil Identificação
  • Compatível com Sondas e Conectores Estilo Padrão
  • Inclui conectores acoplados, abraçadeiras, cabos de aterramento com janelas de gravação e pinça de bloqueio!
  • Bainhas em tamanho extra grande Inconel® ou Super OMEGACLAD™ 304, 310, 316, 321 SS disponíveis
  • Calibração CAL-5 Disponível
Termopares - Ver Produtos Relacionados

Descrição

As sondas e os conectores termopares de baixo ruído da OMEGA™ preservam a corrente elétrica desde a bainha da sonda, passando pelos conectores e chegando ao instrumental. Tal sistema garante medições de altíssima precisão, fornecendo proteção contra ruídos elétricos. A alça externa mantém a conexão elétrica do fio-terra, além de fortalecer a conexão mecânica entre os dois conectores. O conector fêmea apresenta uma conveniente área de gravação para fácil identificação.

Características
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.