| 

Sensores de Fluxo de Calor de Película Fina - Descontinuado

Série HFS

Sensores de Fluxo de Calor de Película Fina | Série HFS

Sensores de Fluxo de Calor de Película Fina

imagem meramente ilustrativa

  • Eficaz para a convecção, condução e transferência de calor por radiação
  • Sincroniza com voltímetros e registros confortavelmente
  • Fixa-se a superfícies curvas e planas facilmente
  • Intervalo de temperatura de -200 até 150°C (-330 até 300°F)
Termopares - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A Série HFS foi descontinuada. Por favor, veja a nova versão UHF-HFS como uma possível alternativa ou contate nosso departamento de Engenharia.

Os sensores de fluxo de calor da série HFS funcionam como transdutores de pilha termoelétrica autossustentáveis. Dispensa fiação especial, junções de referência e condicionamento de sinal. Faz-se uma leitura quando o sensor é conectado a qualquer microvoltímetro ou gravador de leitura direta de CC.
O sensor da série HFS é projetado para medição precisa de perda ou ganho de calor em qualquer superfície. Ele pode ser montado em superfícies planas ou curvas e utiliza junções revestidas com baixíssimo perfil térmico, propiciando uma leitura eficiente. O sensor está disponível com um termopar integral para medição de temperatura descontínua, necessária para descrever o fluxo de calor, e está disponível em dois intervalos diferentes de sensibilidade. Todos os modelos utilizam uma construção de termopilha multijunções. O transporte é feito por um filme de poliimida ligado através de um processo de laminação de PFA.

Características
Limite superior de temperatura: 150°C (300°F)
Número de junções:
    HFS-3:
54
HFS-4: 112
Transportador: Filme de poliimida (Kapton®)
Resistência nominal do sensor:
    HFS-3:
140 Ω
HFS-4: 175 Ω
Fios de chumbo: cobre sólido AWG n. 30, código de cores isolado por PFA, 3,1 m de comprimento (10 pés)
Peso: 28 g
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.