| 

Sondas para Termopar de Baixo Ruído com Conectores de Alta Temperatura de Tamanho Padrão

HG(*)QIN and HG(*)QSS Series

Sondas para Termopar de Baixo Ruído com Conectores de Alta Temperatura de Tamanho Padrão | HG(*)QIN and HG(*)QSS Series

imagem meramente ilustrativa

  • Temperatura Nominal do Conector: 260°C (500°F)
  • Polímero de Cristal Líquido, Isento de Cádmio, Ecologicamente Correto
  • Inclui Conector Acoplado, Abraçadeira, Janelas de Gravação e Cabo de Aterramento
  • A Conexão do Cabo de Aterramento Fornece Proteção Contra Ruídos Elétricos
  • O Cabo de Aterramento Fornece Rigidez Mecânica Adicional
  • Área de Gravação para Fácil Identificação
  • Calibração CAL-5 Disponível
Termopares - Ver Produtos Relacionados

Descrição

As sondas e os conectores termopares de baixo ruído da OMEGA™ preservam a corrente elétrica desde a bainha da sonda, passando pelos conectores e chegando ao instrumental. Tal sistema garante medições de altíssima precisão, fornecendo proteção contra ruídos elétricos. A alça externa mantém a conexão elétrica do fio-terra, além de fortalecer a conexão mecânica entre os dois conectores. O conector fêmea apresenta uma conveniente área de gravação para fácil identificação.

Características
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.