| 

Termômetro Digital
Modelos com Uma ou Duas Entradas para Termopares Tipo K

HH11C / HH12C

Termômetro Digital Modelos com Uma ou Duas Entradas | HH11C / HH12C

Termômetro Digital Modelos com Uma ou Duas Entradas

imagem meramente ilustrativa

1 ano de garantia
  • Termômetro com alta exatidão (0.1% FE)
  • Offset ajustável para termopar
  • HH12C: Dupla entrada T1, T2, T1-T2
  • Estojo de proteção resistente incluso
  • Desligamento automático
  • Funções de MIN/MAX/MED/REL/HOLD
  • Amplas faixas de medição para aplicações versáteis
Medidores de Temperatura Portáteis - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os termômetros portáteis HH11C e HH12C apresentam entradas para termopar Tipo K e estão disponíveis em modelos de entrada simples ou dupla. O HH11C é um modelo de entrada simples que possui uma resolução automática de faixa de 0,1 ou 1°. O HH12C é um medidor de entrada dupla que permite ao usuário exibir leituras T1, T2 ou ?T (T1 ? T2) com uma resolução de 0,1 ou 1°. Ambos os modelos são alternáveis entre °C/°F e apresentam ajuste de deslocamento do painel frontal e funções de retenção máxima para leitura/display.
Erros gerados por um termopar específico podem ser praticamente eliminados, dentro de um intervalo limitado, pelo uso do ajuste de offset embutido na face do medidor e um padrão preciso de temperatura. Uma luz de aviso em LED indica quando há uma situação de entrada de termopar aberta.

Características
Intervalo de Temperatura: -200 a 1372°C (-328 a 2502°F)
Display: LDC 4 1/2 digitos com 19999 leituras
Indicador de Bateria Fraca: o símbolo da bateria aparecerá na tela indicado baixa bateria
Taxa de Leitura: 2.5 leituras por segundo
Temperatura de Trabalho: 0 a 50°C (32 a 122°F) em umidade relativa <80%
Temperatura de Armazenamento: -20 a 60°C (-4 a 149°F) em umidade relativa <80% e com a bateria removida
Exatidão: ±(0.1% leitura + 0.5°C)
Bateria: 9V (incluída)
Dimensões: 185 alt. x 65 larg. x 35 mm prof. (7,3 x 2,6 x 1,4")
Peso (Aproximadamente):
HH11C:
235 g (8.3 oz) Incluindo a bateria
HH12C: 240 g (8.5 oz) Incluindo a bateria
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.