| 

Termômetro Portátil Registrador de Dados Pt-100 de Precisão

HH376

Termômetro Portátil Registrador de Dados Pt-100 de Precisão | HH376

Termômetro Portátil Registrador de Dados Pt-100 de Precisão

imagem meramente ilustrativa

  • Alta Exatidão com Resolução de 0,01°C/F
  • Tela Dupla de LCD Grande com Luz de Fundo
  • Função MÁX/MÍN/FIXAR LEITURA
  • 16.000 Registros de Dados
  • Cabo USB Incluído
  • Software para Windows
  • Desligamento Automático
  • Offset Ajustável pelo Usuário
  • Indicador de Bateria Fraca
  • Suporte Inclinado
  • Inclui Sonda RTD de Precisão de 4 Fios de Platina e 100Ω
Medidores de Temperatura Portáteis - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Além de ser um termômetro RTD de alta exatidão, o HH376 é também um potente registrador de dados. A unidade pode armazenar até 16.000 registros em intervalos programados. O software para Windows® e o cabo de interface USB são incluídos para permitir que dados em tempo real ou gravados sejam lidos por um computador através de uma porta USB ou RS232 (cabo RS232 opcional). O HH376 é fornecido com uma sonda RTD de precisão de 4 fios e conector push-pull de travamento automático para facilitar a conexão.

Características
Instrumento
Visor Numérico:
LCD de 5 dígitos
Intervalo de Medição: -100 a 400°C (-148 a 752°F)
Resolução: 0,01°C (0,02°F)
Tipos de Sensor: sensor de temperatura com resistência de platina para pt-100, 4 fios, ALPHA = 0,00385
Ambiental
Temperatura e Umidade Operacional:
0 a 50°C
(32 a 122°F); 0 a 80% UR
Temperatura de Armazenamento: -10 a 60°C (14 a 140°F); 0 a 80% UR; altitude de até 2000 metros
Exatidão: a (23 ±5°C)
Exatidão do Intervalo de Medição: -100 a 400°C ±(0,05% da leitura + 0,1°C) [-148 a 752°F ±(0,05% da leitura + 0,2°F)]
Coeficiente de Temperatura: para temperaturas ambiente de 0 a 18°C e 28 a 50°C, para cada °C ambiente abaixo de 18°C ou acima de 28°C, adicione a tolerância a seguir na especificação de exatidão de 0,005% da leitura + 0,01°C (0,005% da leitura + 0,02°F)
Taxa de Amostragem: 2 vezes por segundo
Dimensões: 185 mm C x 65 mm L x 36 mm P (somente medidor)
Peso: Aproximadamente 360 g
Alimentação: Bateria de 9V (incluída)
Adaptador de CA: 9 Vcc (7 a 10 V no máximo)/20 mA no mínimo (diâmetro do plugue: 3,5 x 1,35 mm)
Vida Útil da Bateria: Aproximadamente 100 horas
Sonda
Tipo de Sensor:
Pt100 (4 fios)
Exatidão: classe A13, sonda de temperatura
Intervalo de Medição: -100 a 400°C (-148 a 752°F)
Diâmetro da Bainha: 5,0 mm (0,2")
Comprimento da Bainha:
230 mm (9,05")
Comprimento do Cabo:
1500 mm (59,0")
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.