| 

ANEMÔMETRO DE FIO QUENTE COM REGISTRADOR DE DADOS EM TEMPO REAL - Descontinuado

HHF2005HW

ANEMÔMETRO DE FIO QUENTE COM REGISTRADOR DE DADOS EM TEMPO REAL | HHF2005HW

imagem meramente ilustrativa

  • O Registrador de Dados Grava Ano, Mês, Data, Hora, Minuto e Segundo em Tempo Real – até 16.000 Registros
  • Tecnologia de Fio Quente para Medições de ar em Velocidade Baixa e de Alta Precisão
  • Interface Serial RS232 e Software Disponíveis
  • Medidor a Pilha com Estojo Rígido para Facilitar o Transporte
  • Sonda Telescópica Estreita Ideal para Grades e Difusores
  • Tela LCD Jumbo com Múltiplas Exibições e Ajuste de Brilho
  • Aceita Termopares do Tipo J ou K
Registradores de Dados - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O anemômetro de fio quente HHF2005HW com registrador de dados em tempo real tem vários recursos e interface RS232 para computador que o torna adequado para uso em aplicações como testes ambientais, balanceamento de ventoinhas, motores ou sopradores, transportadores de ar, salas limpas e capelas de fluxo. O que o diferencia dos outros anemômetros de fio quente é que o HHF2005HW conta com um registrador de dados em tempo real que pode armazenar até 16.000 registros. O HHF2005HW mede a velocidade e a temperatura do ar e tem um soquete de entrada que aceita termopares do tipo J ou K, que podem ser usados como termômetro de alta precisão. Ao inserir os dados sobre a área no instrumento e medir a velocidade, o HHF2005HW pode determinar até mesmo o volume do fluxo de ar. O fio quente integrado e os termistores padrão oferecem leituras rápidas e precisas, mesmo em velocidades baixas. Para uma maior conveniência, o HHF2005HW funciona a bateria, tem desligamento automático e alerta sobre bateria descarregada. O equipamento vem junto com uma pasta resistente para facilitar o transporte.
† Consulte a nota de rodapé na página a seguir para obter informações sobre como solicitar calibração NIST.

Características
Unidades de Medida Exibidas: m/s, km/h, milhas/h, nós, pé/min, CMM, CFM, °C, °F
Temperatura Operacional: 0 a 50°C
(32 a 122°F)
Umidade Máxima: Menor do que 80% da umidade relativa (não condensante)
Tempo de Amostragem: 2 segundos a 8 horas, 59 min, 59 seg.
Fonte de Alimentação: 4 pilhas "AA" (incluídas)
Corrente: cerca de 21,5 mA cc (70 mA cc com sonda de fio quente)
Peso: Aproximadamente 515 g (1,13 lb)
Dimensões:
Instrumento: 203 x 76 x 38 mm
(8,0 x 3,0 x 1,5")
Sonda Telescópica: 12 mm (0,5") de diâmetro, comprimento de 280 a 940 mm (11,0 a 37,0")
Tela de LCD: 58 x 34 mm (2,3 x 1,3")
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.