| 

MEDIDORES PORTÁTEIS DIGITAIS PARA VAZÃO DE AR E TEMPERATURA

HHF92A

MEDIDORES PORTÁTEIS DIGITAIS PARA VAZÃO DE AR E TEMPERATURA | HHF92A

MEDIDORES PORTÁTEIS DIGITAIS PARA VAZÃO DE AR E TEMPERATURA

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Função CFM
  • Mede Velocidade do Ar e Temperatura
  • Visor com Tela de LCD Duplo
  • Medição da Velocidade Mínima, Máxima ou Média do Ar
  • Desligamento Automático
  • Alimentado por Bateria (Bateria Alcalina de 9 V Incluída)
Medidores Portáteis - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O anemômetro digital HHF92A da OMEGA mede a vazão do ar, utilizando diferentes unidades de medida, a saber, pés/min., mph, nós, m/s e km/h. Outras características incluem a capacidade de medir temperaturas em graus F ou C, bem como de exibir leituras mínimas, máximas e médias da velocidade do ar.

Características
Vazão de Ar
Intervalo Resolução
80 to 6900 pé/min 1 pé/min
0.4 to 35 m/s 0.01 m/s
0.9 to 78 mph 0.1 mph
0.8 to 68 nós 0.1nós
1.4 to 126 km/h 0.1 km/h
Exatidão: ±3% FS
Temperatura
Intervalo Resolução
-10 to 50°C 0.1°C
14 to 122°F 0.1°F
Exatidão: ±0.6°C (1°F)

Bateria: Alcalina 9 V (incluída)
Vida Útil da Bateria: 100 horas (sob condições normais de uso)
Visor: LCD
Tamanho do Visor: 37 x 42 mm (1¼" x 15⁄8")
Leitura Máxima: 9999
Dimensões: 183 mm x 76 mm x 45 mm (7,2 x 3 x 1,8")
Diâmetro da ventoinha: 70 mm (2⅞")
Desligamento Automático: 20 minutos
Congelamento de Dados: Padrão
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.