| 

Medidor de Umidade sem Pinos

HHMM257

Medidor de Umidade sem Pinos | HHMM257

Medidor de Umidade sem Pinos

imagem meramente ilustrativa

  • Medição Não Invasiva de Umidade
  • Tela de LCD Tripla Multifuncional com Luz de Fundo
  • Medição Sem Pinos para Profundidades de 20 a 40 mm (0,78 a 1,6") Abaixo da Superfície
  • Tecnologia de Sensoriamento de Alta Frequência
  • Fixação Automática de Leitura de Dados
  • Dois Níveis de Alarme Ajustáveis com Bipe Sonoro e Indicadores Visuais Intermitentes (de "RISCO" ou "ÚMIDO")
  • Calibração Automática (em Ar Seco) Quando o Medidor está Ligado
  • Indicador de Bateria Fraca
  • Desligamento Automático
Medidores de Bancada - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O medidor de umidade portátil sem pinos HHMM257 possui um sensor que monitora a umidade na madeira e em outros materiais sem causar danos à sua superfície. A tecnologia de sensoriamento de alta frequência permite que o medidor faça medições não invasivas. O HHMM257 tem uma tela de LCD fácil de ler, equipada com luz de fundo, que pode ser ligada ou desligada manualmente. Os alarmes programáveis pelo usuário avisam quando os níveis de umidade ultrapassam os pontos ideais. Este medidor é enviado totalmente testado e calibrado e, com o uso adequado, proporcionará anos de serviços confiáveis.

Características
Faixa de Umidade: 0,0 a 100,0
(somente relativa)
Profundidade de Medição:
20 a 40 mm (0,79 a 1,6")
Tipo de Tela: LCD com luz de fundo
Dígitos na Tela: três, numéricos, cada uma mostrando de 0,0 a 100,0
Ícones: FIXAR LEITURA, SECO, RISCO, ÚMIDO, MÍN., MÁX. e bateria fraca
Temperatura Operacional: 4 a 43°C
(40 a 110°F)
Umidade Operacional: 90%,
0 a 30°C (32 a 86°F), 75%, 30 a 40°C (86 a 104°F), 45%, 40 a 50°C
(104 a 122°F)
Fonte de Alimentação: 3 pilhas "AAA" de 1,5V (incluídas)
Desligamento automático: Após 30 minutos de inatividade
Dimensões: 235 mm A x 63 mm L x 28 mm P (9,2 x 2,5 x 1,1")
Peso: 218 g (7,7 oz)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.