A série HHP240 está descontinuada. Por favor use a série HHC280 como possível alternativa para substituição ou contate o departamento de engenharia da OMEGA Engineering Brasil.
Os manômetros portáteis da Série HHP240 da OMEGA realizam medições precisas de pressão para uso em campo, em fábrica ou em laboratório. Estão disponíveis dois modelos. O HHP241 de baixo custo com exatidão de 0,25% do FE, incluindo efeitos de temperatura, ou o HHP242 com exatidão de 0,1% do FE. O HHP242 também possui os modos de mín./máx., hold e média das exibições. As duas unidades estão disponíveis em intervalos de pressão diferencial, manométrica ou absoluta.
Características Exatidão: HHP241: ±0,25% de FE HHP242: ±0,1% de FE Temperatura de Armazenamento: -40 a 60°C (-40 a 140°F) Temperatura de operação: -10 a 50°C (14 a 122°F) Efeitos de Temperatura: Sem efeito de temperatura em todo o intervalo de operação Unidades de Engenharia: 8 selecionáveis pelo usuário (polH2O, mm³, mmHg, polHg, kPa, mbar, bar e psi) Pressão de Prova: 3x fundo de escala ou 14 bar (200 psi) aquele que for menor (banda superior somente em unidades diferenciais) Porta de Pressão: ⅛ FNPT Compatibilidade com o meio: Gases limpos e não corrosivos Bateria: 3 baterias "AA" (incluídas) Vida da Bateria: >300 horas contínua Dimensões: 152 alt. mm x 76 larg. mm x 25 mm prof. (6,0 x 3,0 x 1,0") Peso: 340 g (12 onças)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.