imagem meramente ilustrativa
Descrição
O medidor e registrador de dados de pressão portátil HHP9303 da Omega é adequado para uma ampla variedade de aplicações. O intervalo de pressão é selecionado por sensores remotos de pressão intercambiáveis. Os sensores estão disponíveis em 8 intervalos diferentes de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 400 bar. Não é necessário recalibrar depois de trocar os intervalos. A pressão pode ser exibida em uma de 10 escalas de pressão selecionáveis pelo usuário (bar, psi, Kg/cm2, hPA, kPA, mmHg, polHg, mH2O, polH2O, Atm).