Série HMPW/HFMPW
imagem meramente ilustrativa
-
Polímero de cristal líquido para alta temperatura
-
Conector macho projetado para a supressão de interferência eletromagnética (EMI)
-
Classificações de Temperatura:
Eficácia do Núcleo de Ferrite: 120° C (248° F)
Material LCP: 260° C (500° F)
-
Janela de gravação (visor) para fácil rotulagem
-
Calibração com códigos de cores
-
Polímero de Cristal Líquido, Isento de Cádmio, Ecologicamente Correto
-
Construção resistente
-
Aceita Fios Sólidos ou Entrançados até o Tamanho 20 AWG
-
Combinação Phillips nos encaixes dos parafusos de cobertura
-
Divisor de fio interno
-
Impedância do conector macho (± 20%): 55 Ω @ 25 MHz; 90 Ω @ 100 MHz
Conectores e sistemas de painéis - Ver Produtos Relacionados