imagem meramente ilustrativa
Descrição
Os transmissores remotos de 2 fios da série HX15 medem a UR e a temperatura em um grande intervalo de temperatura, de -40 a 180°C (-40 a 356°F). A sonda de aço inoxidável HX15-W de 79 mm (3") é utilizada para montagem na parede. A sonda de duto de aço inoxidável HX15-D 229 mm (9") possui uma flange removível. As sonda são conectadas nas estruturas com cabos de PFA de 1 m (40"). As sonda não podem ser substituídas no local.