| 

Transmissores de Ar de Processo ou Ambiente
Umidade Relativa, Temperatura e Ponto de Orvalho ou Saídas de Pressão

Série HX80

Transmissores de Ar de Processo ou AmbienteUmidade Relativa, Temperatura e Ponto de Orvalho ou Saídas  de Pressão | Série HX80

imagem meramente ilustrativa

RoHS

Descrição

A série HX80 é uma família de sondas de umidade que oferecem diversos parâmetros de medição com precisão e exatidão UR, temperatura, ponto de orvalho, pressão (psia), ppmv, ppmw, gr/lbs, etc. A sonda é facilmente adaptável para a maioria das aplicações, incluindo condições de temperatura alta e pressão alta.

A sonda HX85A é uma sonda de aço inoxidável de umidade/temperatura com filtro de aço inoxidável, RS232 e saídas de 0 a 10 VCC, intervalo de medição de UR de 5 a 95% com exatidão de ±1%, temperatura operacional de -20 a 120°C (-4 a 248°F), intervalo de ponto de orvalho de -40 a 60°C (-40 a 140°F), saídas padrão: UR, temperatura e ponto de condensação.

A sonda HX85BA é uma sonda de aço inoxidável de umidade/temperatura/pressão barométrica com filtro de aço inoxidável, RS232 e saídas VCC de 0 a 10, intervalo de medição de UR de 5 a 95% com exatidão de ±1%, intervalo de ponto de condensação de -40 a 60°C (-40 a 140°F), o intervalo de pressão é a pressão barométrica, de 20 a 1100mb, temperatura operacional de -20 a 120°C (-4 a 248°F), saídas padrão: ponto de condensação temperatura e pressão.

A sonda HXP85 é uma sonda de aço inoxidável de umidade/temperatura/pressão alta com filtro de aço inoxidável, RS232 e saídas de 0 a 10 VCC, intervalo de medição de UR de 5 a 95% com exatidão de ±1%, intervalo de ponto de condensação de -40 a 60°C (-40 a 140°F), intervalo de pressão de 0 a 200 psia, temperatura operacional de -20 a 120°C (-4 a 248°F), saídas padrão: ponto de condensação temperatura e pressão.

A sonda HX86 é uma sonda remota de aço inoxidável de umidade/temperatura alta [cabo de 1,8 m (6')] com filtro de aço inoxidável, RS232 e saídas de 4 a 20 mA, intervalo de medição da UR de 5 a 95% com exatidão de ±1%, intervalo de ponto de condensação de -40 a 60°C (-40 a 140°F), temperatura operacional de -20 a 120°C (-4 a 248°F), saídas padrão: UR, temperatura e ponto de condensação, display incluído.

A sonda HXB86 é uma sonda remota de aço inoxidável de umidade/temperatura alta [cabo de 1,8 m (6')] com filtro de aço inoxidável, RS232 e saídas de 4 a 20 mA, intervalo de medição de UR de 5 a 95% com exatidão de ±1%, intervalo de ponto de condensação de -40 a 60°C (-40 a 140°F), intervalo de pressão barométrica de 20 a 1100 mb, temperatura operacional de -20 a 120°C (-4 a 248°F), saídas padrão: ponto de condensação temperatura e pressão, display incluído.

A sonda HXP86 é uma sonda remota de aço inoxidável de umidade/temperatura alta [cabo de 1,8 m (6')] com filtro de aço inoxidável, RS232 e saídas de 4 a 20 mA, intervalo de medição de UR de 5 a 95% com exatidão de ±1%, intervalo de ponto de condensação de -40 a 60°C (-40 a 140°F), intervalo de pressão de 0 a 200 psia, temperatura operacional de -20 a 120°C (-4 a 248°F), saídas padrão: ponto de condensação temperatura e pressão, display incluído. A sonda HX86N é uma sonda remota de aço inoxidável de umidade/temperatura alta [cabo de 1,8 m (6')] com filtro de aço inoxidável, RS232 e saídas de 0 a 10 VCC, intervalo de medição de UR de 5 a 95% com exatidão de ±1%, intervalo de ponto de condensação de -40 a 60°C (-40 a 140°F), temperatura operacional de -20 a 120°C (-4 a 248°F), saídas padrão: UR, temperatura e ponto de condensação.

Características
Exatidão da UR: ±1% UR
Exatidão da temperatura: ±0,5°C
Intervalo de medição da temperatura: de 0 a 10 VCC (x3) a 10 mA no máximo
Intervalo de medição da UR: -20 a 120°C (-4 a 248°F)
Ponto de condensação: 5 a 95%
Saída serial (todas unidades): -40 a 60°C (-40 a 140°F)
Requisitos de energia: RS232C para o dispositivo DTE, 19,2 kilobaud, 8 bits de dados, 1 bit de parada, sem paridade; RS232C (bidirecional)
Dimensões: de 18 a 30 VCC não regulado, máximo de 50 mA
Sensor:
Comprimento do cabo: 19 x 203 mm (3⁄4 x 8")
Dimensões externas do módulo         eletrônico: 1,8 m (6');         consulte a fábrica para comprimentos         maiores
Centros de montagem: 13 alt. x 9,4 larg. x 5,6 prof. cm
    (5,1 x 3,7 x 2,2")
Avaliação da pressão do sensor: 11,5 x 7,9 cm         (4,53 x 3,11")
Filtro sintetizado do sensor: máximo de 200 psia
Material: 40 microns
Parâmetros medidos: aço inoxidável
Informação de saída: UR/temperatura
Saídas elétricas: UR, temperatura, ponto de condensação
Parâmetros medidos: de 0 a 10 VCC (x3)
Intervalo de medição de pressão: UR/temperatura/ pressão barométrica
Exatidão da pressão: de 10 a 1100 mb
Informação de saída: ±5 mb
Saídas elétricas: UR, temperatura, pressão
Parâmetros medidos: de 0 a 10 VCC (x3)
Intervalo de medição de pressão: UR/temperatura/ pressão alta
Exatidão da pressão: de 0 a 200 psia
Informação de saída: ±0,75 psi
Saídas elétricas: UR, temperatura, pressão
Parâmetros medidos: de 0 a 10 VCC (x3)
Informação de saída: UR/temperatura alta
Saídas elétricas: UR, temperatura, ponto de condensação
Relés do alarme: de 4 a 20 mA (x3)
Display digital: (x2)
Parâmetros medidos: LCD, 2 linhas
Intervalo de medição de pressão: UR/temperatura alta/pressão absoluta
Exatidão da pressão: de 0 a 200 psia
Informação de saída: ±0,75 psi
Saídas elétricas: UR, temperatura, pressão
Relés do alarme: de 4 a 20 mA (x3)
Parâmetros medidos: (x2)
Intervalo de medição de pressão: UR/temperatura alta/pressão barométrica
Exatidão da pressão: de 10 a 1100 mb
Informação de saída: ±5 mb
Saídas elétricas: UR, temperatura, pressão
Relés do alarme: de 4 a 20 mA (x3)
Display digital: (x2)
Parâmetros medidos: LCD, 2 linhas
Informação de saída: UR/temperatura alta
Saídas elétricas: UR, temperatura, ponto de condensação
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.