| 

Termopares de Desconexão Rápida com Conectores Removíveis

Termopares de Desconexão Rápida com Conectores Removíveis |

Termopares de Desconexão Rápida com Conectores Removíveis

imagem meramente ilustrativa

  • Terminação da sonda em tamanho padrão OSTW
  • Comprimentos em estoque†: 300 mm (12"), 450 mm (18") e de 600 mm (24")
  • Escolha da Bainha de Inconel ou Super OMEGACLAD™ XL, 304, 310, 316, 321 SS
  • Diâmetros de 1,5 a 6,0 mm (1⁄16 de ¼")
  • O corpo do conector atinge até 220° C (425° F)
Instrumentos e Sensores de Temperatura - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Conjuntos termopares OMEGA™ de rápida desconexão possuem conectores termopares tamanho padrão OSTW, com sondas de 1⁄16 para ¼". Estas sondas estão disponíveis com junções aterradas, não aterradas ou expostas, modelos 304, 310, 316, 321, com bainhas em aço inoxidável ou Inconel.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.