| 

Sonda Termopar com Revestimento em PFA com Conectores Acoplados

(*)SS Series PFA Coated

Sonda Termopar com Revestimento em PFAConectores Acoplados | (*)SS Series PFA Coated

Sonda Termopar com Revestimento em PFAConectores Acoplados

imagem meramente ilustrativa

  • Quimicamente inerte
  • Eletricamente isolado
  • Resistente à abrasão
  • Suporta temperaturas até 205°C (400°F)
  • Desconexão rápida
  • 1,5 mm (1⁄16") ou 3,0 mm     (⅛") de diâmetro
  • Junção aterrada
  • Sonda padrão†   de 300 mm (12")
  • Revestimento PFA 0,010 (típico)
Termopares e RTDs - Ver Produtos Relacionados

Descrição

As sondas com revestimento em PFA são a solução perfeita quando há uma necessidade de medir a temperatura das soluções químicas corrosivas ou cáusticas em ambientes industriais e laboratoriais. A resistência à corrosão do PFA permite medição da temperatura dos ácidos sulfúrico, clorídrico, nítrico e crômico, bem como dos compostos cáusticos.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.