| 

Condicionador de Sinal Universal para ponte de Wheatstone com Instalação em Linha

IN-UVI

Condicionador de Sinal Universal para ponte de Wheatstone com Instalação em Linha | IN-UVI
Novo

imagem meramente ilustrativa

CE
  • Amplo intervalo de entradas e saídas selecionáveis
  • Isolamento de entrada/saída
  • Baixa Desvio Térmico
  • IP65 Protegido
  • Compartimento de Aço Inoxidável Reforçado
  • Ideal para Uso com Transdutores em Miniatura ou Quando o Espaço for Limitado
  • Melhor Razão Sinal-Ruído
Transdutores de Pressão - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O condicionador de sinais em linha IN-UVI da OMEGA está alojado em um compartimento de aço inoxidável reforçado, conectado entre o transdutor e um instrumento de leitura. O condicionador de sinais fornece uma tensão de excitação da ponte altamente regulada para o transdutor e converte o sinal em milivolts do transdutor de 0 a 5, 0 a 10, ±5, ±10 Vcc ou 4 a 20, 12 ±8 mA.Os recursos IN-UVI incluem duas tensões de excitação selecionáveis, amplifcador de ganho programável para sinais de 0,5 mV/V a 4 mV/V, intervalo de ajuste zero amplo e um relé de calibração de desvio isolado para instalação rápida do campo. Todas as opções de saída e tensões de excitação são selecionáveis por campo.

Especifcações
Tensão de Alimentação: 22 a 32 Vcc isolado da saída Isolamento de entrada para saída: 500 Vcc
Capacitância: 0,22 µF
Resistência: 100 MΩ
Corrente de Entrada: 90 mA máximo (deve ser capaz de fornecer 200 mA)
Voltagem de Saída: ±5 volts, ±10 volts a 2 mA máximo
Resistência de Saída: 60 Ω
Ruído: 10 mV pico a pico @ 3 mV/V modo de tensão (10 Vcc) 20 µA modo de corrente pico a pico
Proteção de Curto-Circuito: Sim saída + para saída -
Corrente de Saída: 4 a 20 mA,12 mA zero ±8 mA saídas de campo programável
Resistência Máxima da Carga: 700 Ω a 20 mA
Temperatura Operacional: -20 a 60°C (0 a 140°F)
Tempo de Resposta: 200 µS (0 a 63%)
Tensão de Excitação: 5 ou 10 campo programável
Corrente de Excitação Máxima: 30 mA a 10 Vcc
Intervalo de Entrada do Sensor: 0,5 mV/V a 4 mV/V em 0,5 etapas
Desvio Cal: Sim; remotamente ativado
Proteção ambiental: IP65
Desvio Zero a Longo Prazo: 0,1%/ano
Efeitos da temperatura:
Zero: 0,001%/°F (Auto zero dianteiro)
Intervalo: 0,0025%/°F
Linearidade: 0,01%
Intervalo de Ajuste:
Zero: ±30%
Intervalo: ±20% fno ±40% grosso
Localização de Ajuste: Atrás da tampa do conector
O EMC Afeta: < 0,1% por en 61326-1 (industrial)
Dimensões: 134,8 L x 34,8 H x 31,2 mm D (5,3 x 1,37 x 1,23)
Requisitos do transdutor:
Excitação da Ponte: 5 Vcc ou 10 Vcc
Sensibilidade da Ponte: 1 a 8 mV/V @ 5 Vcc EXC, 0,5 a 4 mV/V para 10 Vcc EXC
Resistência da Ponte: 350 a 5000 Ω
* Tempo constante de 0 a 63% (200 µS para uma ponte 350 Ω/1,2 mS para uma ponte 5000 Ω)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.