| 

Termopares de Bitola Fina Desencapados com Solda Traseira

Séries IRCO, CHAL, CHCO, P13R, P10R, P30R BW

Termopares de Bitola Fina Desencapados com Solda Traseira | Séries IRCO, CHAL, CHCO, P13R, P10R, P30R BW

Termopares de Bitola Fina Desencapados com Solda Traseira

imagem meramente ilustrativa

RoHS

Descrição

Termopares de Metais Comuns
Preços indicados para comprimentos de 300 mm (12"). Outros tamanhos e comprimentos estão disponíveis mediante pedido especial. Um comprimento de 300 mm (12") corresponde a cada perna em um comprimento total de 600 mm (24"). Para realizar pedidos de comprimentos maiores para calibrações com metais comuns, haverá um custo adicional a cada 300 mm (12") por embalagem. Acesse omega.com para informações completas sobre preços e mais detalhes.
Termopares de Platina/Ródio
Preços indicados para comprimentos de 150 mm (6"). Outros tamanhos e comprimentos estão disponíveis mediante pedido especial. Para realizar pedidos de comprimentos maiores para calibrações com Pt/Rh, consulte a tabela abaixo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.