| 

Termopares de Bitola Fina Desembainhados

IRCO, CHAL, P13R e P10R

Termopares de Bitola Fina Desembainhados | IRCO, CHAL, P13R e P10R

Termopares de Bitola Fina Desembainhados

imagem meramente ilustrativa

RoHS

Descrição

Leia nosso Artigo Técnico sobre A Medição de Temperatura na Nanotecnologia.

Termopares de Metal Base

Preços indicados para pacotes com 5 termopares com comprimento de 300 mm (12"). Outros tamanhos e comprimentos estão disponíveis mediante pedido especial. O comprimento de 300 mm (12") corresponde a um circuito de 600 mm (24"). Para realizar pedidos de comprimentos maiores para calibrações com metais comuns de 0,125 mm (0,005") e maiores, há um custo adicional para cada 300 mm (12") por pacote. Diâmetros de fio adicionais também estão disponíveis para o Tipo N. Favor consultar o Departamento de Vendas.

Termopares de Platina/Ródio

Preços indicados para uma unidade com comprimento de 150 mm (6"). Outros tamanhos e comprimentos estão disponíveis mediante pedido especial. O comprimento de 150 mm (6") corresponde a um circuito de 300 mm (12"). Para realizar pedidos de comprimentos maiores para calibrações com Pt/Rh, consulte o departamento de vendas.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.