| 

Monitor de Temperatura com Comunicação via Internet

iSD-TC

Monitor de Temperatura com Comunicação via Internet | iSD-TC

Monitor de Temperatura com Comunicação via Internet

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Registro de Gráfico Virtual
  • Servidor Web
  • Termopar Duplo (10 tipos)
  • Alarmes via E-mail
  • Registra Dados Obtidos por Vários Anos em Cartões SD
  • Sem Software Específico Necessário
Medidores de Umidade Relativa - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O iSD-TC da OMEGA™ monitora a temperatura de equipamentos e locais críticos através da Web, tais como salas de servidores, salas de limpeza, laboratórios, museus, armazéns ou qualquer instalação remota.
Consulte e registre a temperatura em dois canais independentes de termopar em uma rede Ethernet ou Internet, sem software especial — utilizando apenas um navegador.
Alarmes de E-mail
O dispositivo pode acionar um alarme se a temperatura atingir acima ou abaixo do ponto de ajuste determinado. O alarme pode ser enviado por e-mail para um único usuário ou para uma lista de distribuição.
Ameaças Físicas
O iSD-TC da OMEGA inclui terminais de parafuso para dois fechamentos por contacto que funcionam com sensores comuns de alarme. O monitor iSD pode ser configurado para enviar um alarme caso uma porta for aberta, uma janela for quebrada ou se extintores de incêndio forem acionados.
Falha de Alimentação
O monitor iSD pode acionar um alarme se a alimentação CA falhar. O iSD-TC continuará a coletar dados por dois dias, alimentados por uma bateria alcalina padrão de 9 V (incluída). Qualquer falha na rede Ethernet não interromperá a gravação de dados.
Alarmes Locais
O monitor iSD da OMEGA inclui duas saídas de relé com 1,5 A, controladas pelas condições de alarme pré-selecionadas. Os relés podem desencadear luzes de alerta e uma sirene para alertar quem estiver próximo ao local.
Com a página de fácil configuração na Web, os dois relés podem ser programados de acordo com as duas entradas de temperatura e os pontos determinados como altos ou baixos, bem como condições de alarme desencadeadas devido aos fechamentos por contacto.
Os relés também podem ser programados para serem desligados quando as condições normais forem estabilizadas; ou programados para permanecerem travados, quando a condição exige um reset manual.
Consulte Tabelas e Gráficos na Web
O iSD da OMEGA serve as Páginas Ativas da Web através da exibição das leituras em tempo real, dos gráficos de temperatura ou do registro de dados em formato padrão, destinadas ao uso em programas de aquisição de dados ou planilhas, tais como Excel ou Visual Basic.
O gráfico virtual visto na página web é um JAVA™ Applet que registra um gráfico no LAN ou Internet em tempo real. Com o iSD da OMEGA, não há nenhuma necessidade de investir tempo e dinheiro com programas de software proprietário destinados ao registro ou mapeamento de dados.

Características
Entrada do Sensor de Termopar
Intervalo de Temperatura:
Consulte a tabela de termopar à direita
Exatidão de Temperatura: Consulte a tabela de termopar à direita
Resolução: 1°/0,1°
Estabilidade de Temperatura: 0,08°C/°C
Rastreamento da Extremidade Fria do Termopar: 0,05°C/°C
Resistência de Chumbo do Termopar: 100 Ω (máximo),
Termopar Tipo (ITS-90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L
Interfaces
Ethernet (RJ45):
Fixo ou de autonegociação 10/100BASE-T, Auto MDI/MDIX
Protocolos: TCP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP e Telnet
Display LCD: 32 dígitos, 4,8 x 9,7 mm (0,19 x 0,38")
Cartão de memória Flash SD: 2 GB, 8 meses de armazenamento de dados em intervalos de gravação a cada 1 segundo ou 7 anos, em intervalos de 10 segundos
Saídas de Relé: Dois relés de 1,5 A a 30 VCC
Alarmes de E/S: Duas entradas por contato, TTL 0,5 mA, com pull-up de
10 K; uma saída de coletor aberto de 150 mA a 30 VCC.
Taxa de Amostragem: 16 amostras/s
Servidor Web Incorporado: Serve páginas da Web que contenham dados e gráficos atualizados em tempo real, dentro de intervalos de tempo pré-definidos
Software: Servidor OPC; macro para registro de dados no programa Excel; compatível com sistemas operacionais com plataforma Windows
Entrada: 9 a 12 VCC
Adaptador para Alimentação CA Qualificado pela Segurança:
    Entrada:
100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Saída Nominal: 9 VCC a 0,5 A (incluída)
Bateria Reserva: 9 VCC, alcalina (incluída)
Temperatura Operacional:
Unidade iServer:
0 a 60°C (32 a 140°F)
Bateria: -18 a 55°C (0,4 a 131° F)
Adaptador CA: 0 a 40° C (32 a 104° F)
Temperatura de Armazenamento: -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Peso: 462 g (1,02 lb), com bateria
Material: Invólucro SS 304 com suporte para parede
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.