Caixa Adicionadora de Múltiplas Células de Cargas
imagem meramente ilustrativa
Descrição
Uma caixa adicionadora de células de carga (também conhecida como uma J-box) aceita entradas de várias células de carga e as combina em uma saída que representa a carga total. Todas as células de carga devem ter as mesmas capacidades e saídas a cerca de 3,2% uma da outra. Para maiores desvios, devem ser adicionados resistores. Células de carga que sejam guarnecidas para intercambiabilidade de 0,25% ou que tenham tolerâncias de saída menores do que ± 3,2% funcionarão sem resistores adicionais.