| 

Sondas Termopar para Alta Temperatura Estilo Junção de Transição com Construção Moldada

(*)MTSS Series

Sondas Termopar para Alta Temperatura Estilo Junção de Transição com Construção Moldada | (*)MTSS Series

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Comprimentos de 6 e 12" em estoque
  • Diâmetros da Bainha de 0,010 mm a 0,125"
  • Bainhas 304SS, 310SS, 316SS, 321SS, Inconel® ou Super OMEGACLAD™ XL
  • Junção Aterrada, Não aterrada ou Exposta
  • Fios de Ligação Padrão Revestidos - PTFE 40"
  • Polímero de Cristal Líquido, Isento de Cádmio, Ecologicamente Correto
  • Junção de Transição Moldada Calibrada para 260°C (500°F)
Termopares - Ver Produtos Relacionados

Descrição



Características
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.