| 

Aquecedores Flexíveis com Isolamento em Kapton ® (filme de poliimida) - Produto Descontinuado

Séries KHR, KHLV, KH

Aquecedores Flexíveis com Isolamento em Kapton ® (filme de poliimida) | Séries KHR, KHLV, KH

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • This product has been discontinued. Please refer to the PLM series as a suggested replacement.

  • Pontuação de até 200°C (392°F)
  • Projeto de lâmina gravada
  • Espessura máxima 0,010"
  • 2,5, 5 ou 10 Watts/pol2
  • 115, 230† e 28V
  • Adesivo sensível à pressão (PSA) opcional
Aquecedores Flexíveis - Ver Produtos Relacionados

Descrição



Aquecedores de filme de poliamida isolado estão disponíveis em uma variedade de formas, tamanhos e potências. Classificações de potência são 2,5, 5 ou 10 W/pol2 em 115, 230 ou 28V. O filme de poliamida oferece um alto grau de resistência a produtos químicos e tem excelentes propriedades de explosão gasosa em ambientes de vácuo elevados.
Construções típicas consistem em um elemento gravado em folha de espessura 0,0005" ou 0,0001", que é encapsulado entre duas camadas de filme de poliamida de 0,002" e 0,001" adesivo FEP.

Os fios de ligação saem do canto superior direito do aquecedor. Para larguras ½ e 1" somente, os fios saem na parte central. As saídas dos fios circulam o aquecedor radialmente.
O adesivo sensível à pressão (PSA) é disponível como uma opção para aquecedores de 2,5 ou 5 larg./pol2. Os aquecedores podem também ser fixados mecanicamente ou em epóxi pelo usuário.

Características
Temperatura de operação: -200 a 200 °C
(-328 a 392°F) para aquecedores sem adesivo sensível à pressão (PSA). A Temperatura Máxima de Operação para aquecedores com adesivo sensível à pressão é de 149°C (300°F).
Espessura máxima: 0,010", exceto na saída
do fio de ligação
Potência: 2,5, 5 ou 10 larg./pol2
Fios: FEP isolado (MIL-W-16878), 305 mm (12")
de comprimento (a bitola de fio varia conforme
o aquecedor)
Rigidez dielétrica: 1250 Vca
Raio mínimo de curvatura: 0,032"
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.