| 

Células de Carga Universal, Miniatura de Alta Precisão, Estilo de Suporte Duplo de Pinos 51 MM (2 ") De Diâmetro - Modelos Métrico e Imperial

Séries LC203/LCM203 e LC213/LCM213

Células de Carga Universal, Miniatura de Alta Precisão, Estilo de Suporte Duplo de Pinos 51 MM (2

imagem meramente ilustrativa

  • Intercambialidade de 1,0% para Aplicações em Escala
  • Hermeticamente Selado
  • Tamanho em Miniatura para Bancadas de Teste e Locais de Difícil acesso
  • Construção Resistente
  • CAL-5
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A Série LC203/LCM203 da OMEGA é composta por células de carga industriais de alta precisão, em miniatura, de baixo perfil que vêm com um pino em cada extremidade, para fácil montagem em linha. A construção de aço resistente à corrosão e os sensores de deformação/tensão de alta exatidão as tornam adequadas para a maioria das aplicações industriais de pesagem.

Características
Excitação: 10 VCC, 15 VCC máximo
Saída: 2 mV/V ±1,0%
CAL-5 (em Tensão): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearidade: ±0,15°C FEO
Histerese: ±0,1% FEO
Repetibilidade: ±0,05% FEO
Equilíbrio Zero: ± 2% FEO
Deflexão: 0,025 a 0,075 mm
(0,001 a 0,003")
Classe de proteção: IP65
Intervalo de Temperatura Operacional: -46 a 107°C (-50 a 225°F)
Intervalo Compensado de Temperatura: 16 a 71°C (60 a 160°F)
Efeitos Térmicos:
Zero: 0,006% FEO/°C
Intervalo: 0,009% FEO/°C
Sobrecarga Segura: 150% da capacidade
Sobrecarga Final: 300% da capacidade
Resistência de Entrada: mínimo 360 Ω
Resistência de Saída: 350 ±10 Ω
Construção: Aço inoxidável
Elétrica: cabo de PVC blindado
com 4 condutores de 3 m (10')
Conector acoplado LC213/LCM213: PT06F10-6S (vendido separadamente)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.