Características Excitação: 5 VCC Saída: 1,5 mV/V nominal Exatidão: 0,75% FEO BFSL (inclui linearidade, histerese e repetibilidade) Equilíbrio Zero: ±2% FEO Intervalo de Temperatura Operacional: -54 a 121°C (65 a 250°F) Intervalo Compensado de Temperatura: 16 a 71°C (60 a 160°F) Efeitos Térmicos: Intervalo: ±0,018% da leitura/°C Zero: ±0,018% FEO/°C Sobrecarga Segura: 150% da capacidade Sobrecarga Final: 300% da capacidade Resistência Ponte: mínimo 350 Ω Deflexão de Fundo de Escala: 0,001 a 0,003" Conexão Elétrica: Cabo com 4 condutores de 1,5 m (5') com câmara de compensação Classe de proteção: IP54