Intervalo de Temperatura Operacional: -34 a 82°C (-30 a 180°F) Intervalo Compensado de Temperatura: 16 a 71°C (60 a 160°F) Efeitos Térmicos: Zero: ±0,001% FEO/ºF (0,0018%/°C) Intervalo: ±0,001% FEO/ºF (0,0018%/°C) Sobrecarga Segura: 150% da capacidade Sobrecarga Final: 300% da capacidade Resistência de Entrada: mínimo 360 Ω Resistência de Saída: 350 ±10 Ω Deflexão FE: Tipicamente 0,5 mm (0,02") Construção: Aço inoxidável de 17-4 PH, >30.000 lb, aço de alta liga Elétrica: LC501/LCM501: Cabo blindado de 4 condutores de 4,6 m (15') LC511/LCM511: DT02H-10-6P 6 pin ou equivalente Conector Acoplado: PT06F10-6S (vendido separadamente)