Célula de Carga em Miniatura para Aplicações de Compressão
Série LCKD/LCMKD
Célula de Carga em Miniatura para Aplicações de Compressão
imagem meramente ilustrativa
Descrição
Compressão 0-2.2 lb a 0-1000 lb 0-10 a 0-5000 N
Características Excitação: 5 VCC, máx. 7 VCC Saída: 2 mV/V nominal CAL-5: 0%, 50%, 100%, 50%, 0% Linearidade: ±0,25% FEO Histerese: ±0,25% FEO Repetibilidade: ±0,10% FEO Equilíbrio Zero: ±2% FEO Intervalo de Temperatura de Operação: -54 a 121°C (-65 a 250°F) Intervalo Compensado da Temperatura: 16 a 71°C (60 a 160°F) Efeitos Térmicos: Intervalo: ±0,018% FEO/°C Zero: ±0,009% FEO/°C Sobrecarga Segura: 150% da capacidade Sobrecarga Final: 300% da capacidade Resistência de Ponte: mínimo de 350 Ω Deflexão de Fundo de Escala: 0,001 a 0,003" Conexão Elétrica: 1,5 m (5') cabo isolado com 4 condutores com placa de compensação de temperatura Peso: < 14 g (< 0,5 onça) Classe de proteção: IP54