Características Excitação: 10 VCC, máximo 15 VCC Saída: 3 mV/V ±0,0075 mV/V Linearidade: ±0,03% da saída do fundo de escala Histerese: ±0,02% da saída do fundo de escala Repetibilidade: ±0.01% da saída do fundo de escala Balanço de Zero: ±1% da saída do fundo de escala
Intervalo de Temperatura Operacional: -40°C a 93°C (-40°F a 200°F) Intervalo de Temperatura Compensada: 17 a 71°C (60 a 160°F) Efeitos Térmicos: Zero: 0,0018% da saída do fundo de escala/°C Span: 0,0018% da saída do fundo de escala/°C Sobrecarga Segura: 150% da capacidade Sobrecarga Máxima: 300% da capacidade Resistência de Entrada: 350 ±10 Ω Resistência de Saída: 350 ±10 Ω Deflexão de Fundo de Escala: 0,25 a 0,50 mm Construção: aço inoxidável 17-4 pH
Elétrico (LCM101): <100 kg: 9 m (30') 24 Awg =250 kg: 4,6 m (15') 20 Awg =1500 kg: 4,6 m (15') 20 Awg (cabo blindado de 4 fios) Conector de Encaixe (LCM111): ≤100 kgf: PT06F8-4S (vendido separadamente) =250 kgf: PT06F10-6S (vendido separadamente)