| 

Células de Carga Universais em Miniatura

Série LC202/LCM202

Células de Carga Universais em Miniatura - Montagem com Parafuso 25 mm (1") a 35 mm (1.38") de diâmetro - Modelos Métricos e Imperiais | Série LC202/LCM202

imagem meramente ilustrativa

  • Tamanho Miniatura para Bancadas de Teste e Locais de Difícil Acesso
  • Construção Resistente
  • Dois Parafusos de Montagem para Facilitar a Instalação
  • Calibração de 5 pontos
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A série LC202/LCM202 de células de carga compactas da OMEGA apresenta intervalos de 50 a 10.000 lb e exatidão de 0,25%. A construção totalmente em aço inoxidável e o desenho reforçado garantem uma vida útil longa em aplicações industriais e comerciais.

Tração/Compressão Calibradas em Tração 0-50 lb a 0-10,000 lb 0-22 kg a 0-4537 kg
0-100 a 0-50,000 N

Características
Excitação: 10 VCC, máximo 15 VCC
Saída: nominal de 2 mV/V
Exatidão: ±0,25% da saída do fundo de escala, linearidade, histerese e repetibilidade combinadas
Calibração em 5 Pontos: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Balanço de Zero: ±2% da saída do fundo de escala
Intervalo de Temperatura Operacional: -54 a 121°C (-65 a 250°F)
Intervalo de Temperatura Compensada: 16 a 71°C (60 a 160°F)
Efeitos Térmicos:
Zero: 0,009% da saída do fundo de
    escala/°C
Span: 0,009% da saída do fundo de
    escala/°C
Sobrecarga Segura: 150% da capacidade
Sobrecarga Máxima: 300% da capacidade
Resistência de Entrada: mínimo 360 Ω
Resistência de Saída: 350 ±10 Ω
Construção: Aço inoxidável
Elétrica: cabo de 4 fios, 1,5 m (5')
Classe de Proteção: IP65
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.