| 

Célula de Carga para Compressão em Aço Inoxidável
com 19mm de diâmetro (0,75") - Modelos Métricos e Imperiais

Série LC302/LCM302

Célula de Carga para Compressão em Aço Inoxidável
com 19mm de diâmetro (0,75") - Modelos Métricos e Imperiais | Série LC302/LCM302

imagem meramente ilustrativa

  • Pequena, com 19 mm (0,75") de Diâmetro
  • Perfil Baixo de 13 mm (0,5")
  • Aplicações em Robótica e Bancadas de Teste
  • Botão de Carga Integrado para Facilitar a Instalação
  • Inclui Calibração Rastreável de 5 Pontos
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados

Descrição

As células de carga da série LC302/ LCM302 têm apenas 19 mm (¾") de diâmetro e cabem nos menores espaços. Sua alta exatidão de ±0,5% e tamanho reduzido atendem muitas das aplicações industrias de medição de força. A construção totalmente em aço inoxidável e o uso de extensômetros de alta qualidade garantem a confiabilidade a longo prazo.

Compressão
0-25 lb a 0-1000 lb
0-100 a 0-5000 N

Características
Excitação: 5 VCC, máximo 15 VCC
Saída: 1 mV/V (nominal)
Exatidão: ±0,5% da saída do fundo de escala, linearidade, histerese e repetibilidade combinadas
Calibração em 5 Pontos: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Balanço de Zero: ±2% da saída do fundo de escala
Intervalo de Temperatura Operacional: -54 a 125°C (-65 a 250°F)
Intervalo de Temperatura Compensada: 16 a 71°C (60 a 160°F)
Efeitos Térmicos:
Zero: 0,009% da saída do fundo de
    escala /°F
Span: 0,036% da saída do fundo de
    escala/°F
Sobrecarga Segura: 150% da capacidade
Classe de Proteção: IP54
Deflexão: 0,03 a 0,08 mm (0,001 a 0,003")
Sobrecarga Máxima: 300% da capacidade
Resistência de Ponte: mínimo de 350 Ω
Construção: Aço inoxidável
Conexão Elétrica: cabo isolado de 4 fios, 1,5 m (5'), com placa de compensação de temperatura
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.