imagem meramente ilustrativa
Descrição
A Série LCM304 de célula de carga da OMEGA oferece a maior produção de todas as células de carga em miniatura. O seu diâmetro pequeno de 25 mm, faz com que seja fácil de montar em espaços menores ou numa superfície plana. A caixa de aço inoxidável é resistente e a construção de alta qualidade garantem a confiabilidade em ambientes industriais severos. A LCM304 também está disponível em configurações imperiais, com intervalos de 0-25 para 0-10.000 lb. Veja o modelo LC304 para detalhes completos, ou entre em contato com nosso departamento de pressão para obter mais informações.