Tensão/Compressão Calibração em tensão 10 lb a 1000 lb 5 kg a 500 kgf
Características Excitação: 10 VCC, (15 VCC no máximo) Saída: 2 mV/V nominal Calibração em 5 Pontos: 0%, 50%, 100%, 50%, 0% Linearidade: 10 a 100 lb: ±0,15% >100 lb: ±0,10 da saída do fundo de escala 5 a 50 kgf: ±0,15% 75 a 500 kgf: ±0,10% Histerese: 10 a 100 lb: ±0,15% >100 lb: ±0,10 da saída do fundo de escala 5 a 50 kgf: ±0,15% 75 a 500 kgf: ±0,10% Repetibilidade: ±0,05% Balanço de Zero: ±1.0% da saída do fundo de escala Intervalo de Temperatura Operacional: -40 a 82°C (-40 a 180°F) Intervalo de Temperatura Compensada: 16 a 71°C (60 a 160°F) Efeitos Térmicos: Zero: ±0,005% da saída do fundo de escala/°F Span: ±0,005%da saída do fundo de escala/°F Classe de Proteção: IP54 Sobrecarga Segura: 150% da capacidade Sobrecarga Máxima: 300% da capacidade Resistência de Saída: 350 ±10 Ω Resistência de Entrada: mínimo de 360 Ω Deflexão de Fundo de Escala: 0.003" nominal Construção: ≤100 lb: Alumínio >100 lb: aço inoxidável 17-4 PH ≤50 kg: Alumínio >50 kg: aço inoxidável 17-4 PH Elétrica: cabo de PVC blindado com 4 condutores e 3,6 m (12')