| 

Células de Carga com proteção Ambiental
modelos: Métrico e Imperial

Série LCCD/LCMCD

Células de Carga com proteção Ambiental modelos: Métrico e Imperial | Série LCCD/LCMCD

imagem meramente ilustrativa

  • Proteção Ambiental IP67
  • Aço Inoxidável
  • Inclui Certificado de Calibração
  • Intercambiabilidade de 0,25%
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados

Descrição

This item is being discontinued.


Tensão/Compressão 0-25 lb a 0-20.000 lb 0-10 kgf a 0-5000 kgf

Características
Excitação: 10 VCC (máxima de 15 VCC)
Saída: 3,0 mV/V ±0,25%
Linearidade: 0,03% do fundo de escala
Histerese: 0,02% do fundo de escala
Repetibilidade: 0,01% do fundo de escala
Balanço de Zero: 1% do fundo de escala
Deformação em 20 min.: 0,03% do fundo de escala (FE)
Temperatura Operacional: -18 a 66°C (0 a 150°F)
Temperatura Compensada: -18 a 66°C (0 a 150°F)
Efeitos Térmicos:
Zero: 0,0027% do fundo de escala/°C
Span: 0,0015% da leitura/°C
Carga Máxima: Segura, 150%; limite, 300%
Resistência da Ponte: 350 Ω nominal
Construção: aço inoxidável 17-4 PH
Cabo: 6 m (20'), cabo de PVC blindado com fio de bitola 22 e 4 condutores
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.