Células de Carga Subminiatura de Tensão ou Compressão de Alta Exatidão
modelos: Métrico e Imperial
Série LCFD/LCMFD
imagem meramente ilustrativa
Descrição
Tensão/Compressão 2,2 lb a 1000 lb 10 a 5000 N
Características Excitação: ≤10 lb/50 N: 5 VCC =25 lb/100 N: 10 VCC Saída: 2.2 lb/10 N: 1,5 mV/V (nominal) =5 lb/20 N: 2 mV/V (nominal) Exatidão (Linearidade e Histerese Combinadas): ≤100 lb/500 N: ±0,15% da saída do fundo de escala =250 lb/1000 N: ±0,20% da saída do fundo de escala Repetibilidade: ≤2,2 lb: ± 0,15% da saída do fundo de escala =5 lb/10 N: 0,20% da saída do fundo de escala Calibração em 5 pontos (em Tensão): 0%, 50%, 100%, 50%, 0% Balanço de Zero: ±2% da saída do fundo de escala Intervalo de Temperatura Operacional: -54 a 121°C (-65 a 250°F) Intervalo de Temperatura Compensada: 16 a 71°C (60 a 160°F) Efeitos Térmicos: Span: ±0,009% da saída do fundo de escala/°C Zero: ±0,009% da saída do fundo de escala/°C Sobrecarga Segura: 150% da capacidade Sobrecarga Máxima: 300% da capacidade Resistência da Ponte: mínimo de 350 Ω Construção: Aço inoxidável Conexão Elétrica: cabo blindado de 1,5 m (5') com 4 condutores ≤10 lb/50 N: trançado externo de aço inox e PTFE com placa de circuito para compensação de temperatura Classe de Proteção: IP65