Características Resistência: 1000 Ω/pol ±20% Classificação de energia: 0,25 W/pol Linearidade: 1% FE Repetibilidade: 0,0127 mm (0,0005") Resolução: 0,00127 mm (0,00005") Temperatura Operacional: -40 a 80°C (-40 a 176°F) Corrente do Limpador: <1 µA Força Inicial: 28 g (1 onça) no máx. Percurso mecânico: Intervalo + 1,27 mm (0,05") no mínimo Vida Útil: 1 bilhão de operações a 300 mm (12")/s 1,8 m (70")/s no máx., diminui a vida útil Construção: Alumínio fundido anodizado (eixo, aço inoxidável)