imagem meramente ilustrativa
Descrição
As células de carga da série de LSHD são hermeticamente seladas e possuem selo de cabo moldado para alta pressão e temperatura que garante uma longa vida útil em aplicações úmidas ou submersas, tais como balanças rodoviárias ou ferroviárias. São fornecidas com um cabo de comprimento padrão de 3 m (10'); no entanto, comprimentos maiores se encontram disponíveis. Muitos comprimentos em estoque, além dos comprimentos personalizados também estão disponíveis.