| 

Chave de Nível Condutiva

Série LVCN4000

Chave de Nível Condutiva | Série LVCN4000

Chave de Nível Condutiva

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Medição Exata e Confiável
  • Fácil Instalação
  • Construção Reforçada
  • Sem Partes Móveis
  • Comprimentos de Hastes Disponíveis 100 a 2000 mm (0,33 a 6,5')
  • As Hastes Podem ser Cortadas em Campo
  • Carcaça ECTFE/ETFE Disponível
Medição de Nível - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os controladores de nível condutivo da série LVCN4000 podem ser fabricados com uma grande variedade de opções customizadas para atender a qualquer aplicação. Esses sensores são projetados para controlar o nível de qualquer meio de condutividade, com até dois diferentes pontos de controle de nível.
Os controladores da série LVCN4100 são equipados com uma única haste e são capazes de controlar um ponto de nível. Os controladores da série LVCN4200 podem receber até duas hastes e são capazes de controlar dois pontos de nível. Ambos os modelos são alimentados com 24 VCC e equipados com relé interno, evitando a necessidade de uso de relé externo. Assim como ocorre com outros sensores condutivos, as hastes desses dois modelos podem ser cortadas de acordo com a necessidade do cliente e podem ser fabricadas para qualquer tipo de conexão, tais como rosqueadas ou sanitárias. Além disso, os eletrodos operam com corrente alternada, a fim de evitar eletrólise.

Características
Alimentação: 24 VCC (±10%)
Consumo de Corrente: Máximo de
2 VA
Intervalo de Temperatura:
Aço Inox 316: -10 a 82°C (-14 a
    180°F)
ETFE: -10 a 120°C (-14 a 248°F)
Pressão Máxima: 290 psi (20 bar)
Materiais Úmidos: Aço Inox 316
Material do Invólucro: Nylon reforçado com fibra de vidro padrão, opção para alumínio
Conexão Elétrica: Entrada para cabo e conduíte de rosca NPT de ½
Conexão de Processo: Rosca ½, ¾, 1, 1½ NPT, tipo Tri-Grip™(compatível com Tri-Clamp™) ou flange
Saída: Relé SPDT de 5A (no máximo, 250 VCA)
Retardo: De 0,1 a 5 segundos, nominal
Ajuste de Sensibilidade: 0,5 a 50 kΩ (potenciômetro)
Eletrodos: Aço Inox 316
Comprimento do Eletrodo: 100 a 2000 mm (3,9 a 6,5')
Tensão de Saída dos Eletrodos: 12V a 100 Hz
Peso: Approx. 2.7 kg (6 lb) for
1.2 m (4')
Classe de Proteção: NEMA 4 (IP65)

Acesse o Construtor de Código de Produtos e selecione o Controlador de Nível Condutivo mais adequado à sua aplicação.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.