| 

CONTROLADOR DE NÍVEL SEM CONTATO PARA APLICAÇÕES EM TANQUES PEQUENOS

Série LVCN414

CONTROLADOR DE NÍVEL SEM CONTATO PARA APLICAÇÕES EM TANQUES PEQUENOS | Série LVCN414

imagem meramente ilustrativa

  • Substituto Confiável e Sem Contato para Aplicações Contínuas e de Comutação
  • Sensor Compacto Otimizado para Aplicações em Tanques Pequenos
  • Funções de Comutação/ Controle para Bombas e Alarmes
  • Transdutor PVDF para Meios Líquidos Corrosivos
  • Instalação e Configuração Simples com Conexão USB
Medição de Nível - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A LVCN414 é uma série de controladores e transmissores de nível ultrassônicos sem contato que oferecem soluções confiáveis, econômicas e de alto desempenho para controle e manuseio de fluidos em tanques pequenos. A LVCN414 é destinada a aplicações de processo, controle e alimentação química em tanques de pequeno porte instalados sobre skids, ferramentas ou máquinas. A LVCN414 permite flexibilidade em aplicações projetadas para integração de sistemas ou reajuste de oscilações, condutância e sensores de pressão, além de ser facilmente configurada por meio de uma conexão USB e do software compatível com Windows XP, disponível para download em br.omega.com/ftp.
A série LVCN414 oferece precisão e exatidão que permitem medição em tempo real ou em qualquer tempo, reduzindo os custos operacionais e aumentando a produtividade. A indicação de nível para aplicações de automação de processo ou controle pode ser monitorada por meio de um visor local ou CLP remoto. A LVCN414 é a solução ideal para medição e controle de nível de tanques pequenos.

Características
Intervalo: 1,25 m (49,2")
Exatidão: 3 mm (0,125")
Resolução: 0,5 mm (0,019")
Largura de Feixe: 5 cm (2")
Banda Morta: 5 cm (2")
Tensão de Alimentação: 24 VCC, 12 a 24 VCC/VCA (modelos LVCN414-R)
Resistência de Loop: Máximo de
400 Ω
Consumo: 0,5 W
Saída de Sinal (LVCN414 e LVCN414-I): 4 a 20 mA, dois fios (quando funciona com loop)
Saída de Sinal (LVCN414-V): 0 a 5 VCC, 0 a 10 VCC ou
976 a 2000 Hz
Tipo de Contato (LVCN414 e LVCN414-R): (4) relés SPST 1A
Garantia Analógica (LVCN414, LVCN414-I e LVCN414-V): Cheio, vazio ou fixação da última leitura
Garantia do Relé (LVCN414 e LVCN414-R):
Perda de Energia: Congela o último
Energia Ligada: Aberto, fechado ou fixação da última leitura
Histerese (LVCN414 e LVCN414-R): Selecionável
Configuração: Via download de software para Windows® USB/PC disponível em br.omega.com/ftp
Compensação de Temperatura: Over range automático
Temperatura: -35 a 60°C
(-31 a 140°F)
Carcaça: NEMA 6P (IP68)
Material da Carcaça: PC/ABS FR
Material do Alívio de Tensão: Santoprene
Material do Transdutor: PVDF
Comprimento do Cabo: 1,2 m (4')
Montagem do Processo: 1 NPT
Gaxeta de Montagem: FKM
Classificação: Uso geral
Certificações: CE

Manuais:

Baixar LVCN414 Series - Level Switch Control and Measurement
Baixar LVCN210 LVCN318 LVCN414 Series - Ultrasonic Level Sensors
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.