Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Sua fonte para Medição e Controle de processos

CHAVE DE NÍVEL CONTÍNUO TIPO REED – REPARÁVEL EM CAMPO

Série LVR200

CHAVE DE NÍVEL CONTÍNUO TIPO REED – REPARÁVEL EM CAMPO | Série LVR200

CHAVE DE NÍVEL CONTÍNUO TIPO REED – REPARÁVEL EM CAMPO

imagem meramente ilustrativa

R$1.655,00 LVR201

  • Núcleo de Impermeabilização Removível
  • Construção de Aço Inox com Flutuador de Polipropileno
  • Exige um Mínimo de 76,2 mm (3") Acima do Nível do Tanque
Medição de Nível - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Quando determinada aplicação exige um tanque blindado ou não facilita a remoção, deve-se considerar a utilização da série LVR200 de chaves de nível contínuo, que podem ser reparadas em campo. Toda a haste e o suporte frontal podem ser permanentemente blindados no vaso. Se for necessário substituir as chaves tipo Reed, basta desparafusar o suporte superior e remover todo o conjunto do interruptor, sem comprometer o ambiente interno do vaso. A facilidade com que as chaves da série LVR200 são removidos de um tanque blindado permite a realização de mais reparos no local. Quando comparadas com chaves convencionais para líquidos, estas chaves de nível contínuo reparáveis em campo eliminam a necessidade de despressurização do tanque e reduzem a probabilidade de contaminação ambiental.

Características
Resolução: 25.4 mm (1")
Valor Resistivo: 220 Ω com 220 Ω por polegada, padrão
Potência Máxima: 0,125 W
Comprimentos: 0,4 a 1,2 m (16 a 48"), padrão
Materiais Úmidos: haste e conexão em aço inox 316, flutuador de polipropileno
Montagem: 2 NPT
Flutuador de Polipropileno: 38,1 mm de diâmetro x 46,9 mm de altura (1,5 x 1,85")
Intervalo de Temperatura: -40 a 105°C
(-40 a 221°F)
Faixa de Pressão: 6,8 bar (100 psig)
Saída: 220 a 3520 Ω por polegada, padrão
Gravidade Específica do Flutuador: 0,75
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)
Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Intervalo                                                                                mm (polegada)
LVR201 Star
R$1.655,00
Disponível em: Em estoque
 
406 (16)
LVR202 Star
R$1.835,00
Disponível em: 7 semanas
 
610 (24)
LVR203 Star
R$2.095,00
Disponível em: 7 semanas
 
813 (32)
LVR204 Star
R$2.275,00
Disponível em: 7 semanas
 
914 (36)
LVR205 Star
R$2.755,00
Disponível em: Em estoque
 
1067 (42)
LVR206 Star
R$2.720,00
Disponível em: 7 semanas
 
1219 (48)
LVR201-RS Star
R$910,00
Disponível em: 7 semanas
 
406 (16)
LVR202-RS Star
R$1.065,00
Disponível em: 7 semanas
 
610 (24)
LVR203-RS Star
R$1.435,00
Disponível em: 7 semanas
 
813 (32)
LVR204-RS Star
R$1.615,00
Disponível em: 7 semanas
 
914 (36)
LVR205-RS Star
R$1.800,00
Disponível em: 7 semanas
 
1067 (42)
LVR206-RS Star
R$1.985,00
Disponível em: 7 semanas
 
1219 (48)
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: Vem completo, com manual de operação.