imagem meramente ilustrativa
Descrição
O transmissor de nível contínuo sem contato da Série LVU1500-LP, de Dois Fios ("Quatro Fios" para a unidade de quatro fios) pode ser utilizado em áreas de risco e oferece sensores exclusivos de aço inoxidável e de ¾ NPT. É uma ótima opção para processos sanitários, perigosos, sujos, corrosivos ou de alta pureza. A saída de 4 a 20 mA é compatível com todos os sistemas de controle e atualiza-se rapidamente, fazendo do LVU1500 a escolha certa para processos que exijam rápido preenchimento.