| 

Chaves de Nível Ultrassônicas para Líquidos - Descontinuado

LVU-230/ Série 260

Chaves de Nível Ultrassônicas para Líquidos | LVU-230/ Série 260

Chaves de Nível Ultrassônicas para Líquidos

imagem meramente ilustrativa

  • Relação Seco-Úmido de 1000:1 com Sensor em aço inoxidável 316 de Corpo Usinado
  • Invólucro de Epóxi Pintado
  • Sem Requisitos Quanto à Calibração ou à Instalação Específica
  • Modelos com corrente AC ou com alimentação entre 9 a 36 VCC
  • Encaixes de 3⁄4 NPT, padrão
Medição de Nível - Ver Produtos Relacionados

Descrição

As chaves de nível líquido LVU-230 e LVU-260 são a solução ideal para host com aplicações de detecção e controle de nível líquido. Seu tamanho compacto e encaixes padrão 3⁄4 NPT atendem perfeitamente às aplicações novas ou já existentes. Os modelos LVU – 230 apresentam uma saída de relé, um sensor 316 em aço inoxidável ou PVDF e uma unidade de controle eletrônico encapsulado integral miniaturizado, montados em um invólucro de alumínio fundido, à prova d'água e explosão. O LVU-260 consiste em umsistema de saída de 2 – fios, com 4 ou 20 mA.
Ambos utilizam um sensor de propagação de onda ultrassônica, montado em meio líquido. A eletrônica gera um sinal ultrassônico de onda contínua que ilumina completamente a área de detecção de líquido. A ausência de líquido na área de detecção faz com que o sinal ultrassônico se dissipe, o que a eletrônica interpreta como uma condição "seca" (e fornece um sinal de saída de 4 mA, no LVU-260). Na existência de líquido, a amplitude do sinal ultrassônico aumenta, indicando uma condição "úmida". Tal sinal é convertido pela eletrônica e energiza o relé de 10 A (LVU230) ou um sinal de saída de 20 mA (LVU260). A eletrônica do LVU – 230 pode ser estabelecida para fornecer o controle de saída para um alarme, bomba ou outro dispositivo em condições secas ou úmidas.

Características
Repetibilidade: 2 mm (0,08") típica
Atraso (Modo Ligado): 0,5 s
Potência de Entrada:
    LVU-230:
115 VCA 50/60
Hz padrão; 230 VCA 12
VCC ou 24 VCC (opcional)
LVU-260: 9 a 36 VCC
Saídas:
    LVU-230:
10 A DPDT
LVU-260:
    4 ±1 mA seco; 20 ±1 mA úmido;
    alto nível: 20 ±1 seco, 4 ±1 úmido
Armazenamento: Invólucro
NEMA 4/NEMA 7, estanque,
à prova explosão, de alumínio fundido de Classe I, Grupo C
e D, Classe II, Grupos E, F e G
e Classe III, Divisões 1 e 2
Material do Sensor:
LVU-230S, LVU-260S:
316 L SS
LVU-230K, LVU-260K: PVDF
Temperatura:
Sensor:
-40 a 149°C
     (-40 a 300°F)
Eletrônica: -29 a 77°C
     (-20 a 170°F)
Pressão Operacional: até 1000 psig
Montagem: 3⁄4 NPT, padrão
Peso: 453 g (1 lb)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.