imagem meramente ilustrativa
Descrição
Os conectores M12 com montagem em campo podem ser conectados ao sensor existente ou a cabos de extensão com condutores de 18 a 24 AWG e um cabo de 4 a 6 mm (0,16 a 0,24") de diâmetro por meio de conexões do tipo parafuso. Os conectores macho e fêmea, com conexões no estilo reto ou em 90°, proporcionam uma ampla variedade de opções de conexão.