| 

Indicador para Bancada com Um ou Dez Canais e Saídas e Comunicações Opcionais

Série MDS41

Indicador para Bancada com Um ou Dez Canais e Saídas e Comunicações Opcionais | Série MDS41

imagem meramente ilustrativa

  • Painel dianteiro programável para 9 calibrações de termopar
  • Precisão de temperatura de 0,2°
  • Resolução de 0,01°
  • Armazenamento Mín./Máx.
  • Saída analógica opcional
  • Comunicações RS232 opcional
  • Energia de 115 Vca
Medidores de Temperatura - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O MDS41 é um medidor digital de bancada de alta precisão que aceita entradas de sensores tipo termopar. O grande display de fácil leitura de 13 mm (0,5") possui 6 dígitos com resolução de 0,01°. O modelo de entrada de termopar possui 9 tipos de termopar na memória, e pode ser selecionado qualquer um dos tipos no painel dianteiro. A unidade é alternável entre °C/°F/K.
A unidade de canal único inclui um conector traseiro universal que aceita tanto o miniconector como o conector padrão de rápida desconexão. O MDSS de 10 canais utiliza bornes a parafuso para a entrada de temperatura.
A saída analógica opcional escalável está disponível e pode ser pedida como de 0 a 10 Vcc ou 4 a 20 mA. A saída analógica fornece uma retransmissão da temperatura medida para o gravador ou para o registro de dados.
Consulte a br.omega.com desta seção para mais informações sobre a série DP41.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.