| 

Painéis de Conectores com Conectores em Miniatura Codificados por Cores

Painéis de Conectores com Conectores em Miniatura Codificados por Cores |

imagem meramente ilustrativa

  • Montagens encaixáveis
  • Circuitos numerados
  • Vários tamanhos disponíveis
  • Aceita todos os conectores em miniatura macho
  • Painéis em alumínio anodizado com 2,3 mm (0,09")de espessura
Conectores e sistemas de painéis - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os painéis de conectores em miniatura OMEGA™ são fabricados com conectores em miniatura para painel e tiras de encaixe para montagem em uma chapa de alumínio anodizado. Estão disponíveis painéis especiais com interruptores, medidor ou ambos. Entre em contato com o Departamento de Vendas para consultar o preço de qualquer configuração. Especifique a quantidade de linhas, o total de conectores e a calibração. Os preços incluem painel e conectores.
Os corpos dos conectores são de plástico moldado de alto impacto e possuem temperatura máxima de serviço de 205°C (401°F). Estes painéis são usinados a partir de placas de alumínio reforçadas com 2,3 mm (0,09") de espessura e possuem acabamento escovado. A anodização adiciona durabilidade e resistência à corrosão.

Características
Espaçamento do furo: 3,3 mm (0,13") em ambos os lados,
3,3 mm (0,13") de diâmetro para o furo de montagem
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.