| 

Sondas Termopar com Cabeçote de Proteção Industrial

Sondas Termopar com Cabeçote de Proteção Industrial |

Sondas Termopar com Cabeçote de Proteção Industrial

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Materiais das bainhas: 304SS, 310SS, 316SS, 321SS, Inconel® ou Super OMEGACLAD™ XL
  • Comprimento de sonda de 300 mm (12"), 600 mm (24") comprimentos personalizados disponíveis, consultar vendas
Termopares e RTDs - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Dimensões Padrão
As montagens de padrão industrial oferecem uma diversidade de cabeçotes de proteção que atendem às exigências ambientais e de tamanho da maioria das aplicações. Elas estão disponíveis em calibrações J, K, T, E ou N, com bainha 304 SS, 310 SS, 316 SS, 321 SS, Super OMEGACLAD™ XL, ou Inconel®. O tamanho padrão é de 12", incluindo ½" de rosca de tubo, com outros comprimentos disponíveis. A rosca da sonda e a abertura do fio de extensão tem ½ NPT. A NB2 e a NB4 incluem uma porca de ajuste de compressão e uma anilha de borracha para tubulações ou fios de D.E. ⅛ ou ¼". O bloqueio interno de terminal é padrão em todos os modelos.

Características
Material: ferro fundido
Peso: 1,6 kg (3,5 libras)
Dimensões: Alt. = 95 mm (3,8")
Prof. = 86 mm (3,4")
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.