| 

Conectores Cerâmicos em Tamanho Padrão para Uso Pesado em Alta Temperatura

Séries NHXH e NHX

Conectores Cerâmicos em Tamanho Padrão para Uso Pesado em Alta Temperatura | Séries NHXH e NHX

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Projeto do corpo de peça única com tampa
  • Ponto de código de cores
  • Combinação parafusos phillips/fenda
Conectores e sistemas de painéis - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Estrutura em cerâmica de elevada resistência
Projetados para serem utilizados em longo prazo, onde a economia é um fator determinante, os conectores econômicos NHXH são ideais para aplicações em elevadas temperaturas. Os conectores NHXH são codificados por cores permanentemente para atenderem aos padrões ANSI. Para aplicações como fornos à vácuo, onde a contaminação afetaria o processo de maneira adversa, os conectores UHXH são enviados com um ponto de código de cores removível. Apenas o hardware limita a temperatura. As ligas CHROMEGA™- ALOMEGA™, Ferro-Constantan e CHROMEGA™-Constantan podem ser utilizadas em temperaturas de até 650°C (1.200°F) e o Cobre-Constantan pode ser utilizado precisamente em todo o seu intervalo de calibração de 399°C (750°F). As calibrações de metais nobres são limitadas pelas ligas de compensação ao uso ambiente de 260°C (500°F). A exposição a elevadas temperaturas não causará danos, mas as precisões podem ultrapassar os limites de erro se existir um gradiente de temperatura no conector.

Características
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.