| 

Registrador de Dados de Temperatura Portátil de Custo Acessível Parte da Família NOMAD

OM-63

Registrador de Dados de Temperatura Portátil de Custo Acessível Parte da Família NOMAD | OM-63

imagem meramente ilustrativa

  • Alarme de Temperatura com Indicação Visual por Demanda
  • Parada Selecionável pelo Usuário em Caso de Memória Cheia ou Transferência de Memória, Possibilitando o Registro Contínuo
  • Função de Inicialização Atrasada para Computador ou Controle de Registros por Botão de Comando
  • Interface USB
  • Compacto, Leve e Fácil de Usar
Gravadores - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O registrador portátil de temperatura OM-63 é um dispositivo versátil e fácil de usar, além de ter uma gama variada de aplicações de registro. A velocidade com a qual o OM-63 consegue fazer amostragens vai de um extremo ao outro, ou seja, uma por segundo ou a cada 18 horas. A memória desse registrador consegue armazenar um total de 43.344 medições de temperatura.
O OM-63 é equipado com um software de fácil utilização, baseado em Windows. Essa aplicação é completa, pois permite que você ajuste as funções do registrador, incluindo taxa de amostragem, duração do registro, modo de início, modo de registro e valores de alarme para temperaturas altas e baixas. Assim que os dados forem registrados, o programa permite que os dados sejam baixados, plotados e exportados para um arquivo texto ASCII ou em formato texto para posterior análise.

Características
Intervalo de Medição de Temperatura: -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Sensor de Temperatura: Sensor digital interno
Exatidão de Temperatura: ±0,5°C (±1°F)
Resolução de Temperatura: ±0,01°C (±0,01°F)
Taxa de Amostragem: Selecionável pelo usuário, de um segundo a 18 horas
Armazenamento de Dados: 43.344 leituras de temperatura
Alarmes de Temperatura: Podem ser programados alarmes para limiares de temperatura alta e baixa. Assim que o registrador for ligado, o status do alarme pode ser verificado, pressionando o botão Start Check. Caso tenha ocorrido algum alarme, o LED indicador do status do registrador acende na cor vermelha.
Modo de Registro: Selecionável pelo usuário, interrompido ao se esgotar a capacidade da memória ou registro contínuo com transferência de memória
Início do Registro: Pressionando um botão, controlado por computador ou retardado em até seis semanas
Interface com Computador: Porta USB (cabo USB incluído)
Calibragem: Calibração de desvios de ponto único disponível via software para temperatura
Compatibilidade do Sistema Operacional: WIN /XP/VISTA/7 (32- e 64-bits)
Exatidão do Tempo: ±100 ppm @ 75°F
Alimentação: Bateria de lítio de 3,0 V (incluída)
Vida Útil da Bateria: geralmente, seis anos
Temperatura de Armazenamento: -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Dimensões: 76 mm A x 40 mm L x 15 mm P (3,0 x 1,6 x 0,6")
Peso: 28 g (1 oz)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.