| 

Registrador de Pressão para Alta Temperatura
Parte Integrante da Família NOMAD®

OM-CP-PR140

Registrador de Pressão para Alta TemperaturaParte Integrante da Família NOMAD® | OM-CP-PR140

imagem meramente ilustrativa

  • Opera a até 140°C (284°F)
  • Submersível (IP68)
  • Bateria Substituível pelo Usuário
  • Resistente
  • Tempo de Início Programável
  • Software Indicador de Vida da Bateria
    e
  • Montagem Faceada ao Processo (OM-CP-PR140) ou Porta de Pressão ⅛ NPT (OM-CP-PR140-NPT)
Registradores de Dados - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O OM-CP-PR140 é um registrador de dados de pressão projetado para uso em validação e mapeamento de autoclaves. Esse dispositivo resistente é capaz de suportar temperaturas de até 140°C (284°F) e é completamente submersível (IP68).
O OM-CP-PR140 é equipado com um extensômetro de precisão fabricado em aço inox. O dispositivo tem exatidão de ±0,03 Bar (±0,435 psi), que pode ser atingida ao longo de uma ampla gama de variação de temperatura, de 20°C a 140°C (68°F a 284°F).
O OM-CP-PR140 pode ser programado para fazer leituras com intervalos de até uma por segundo (1 Hz), além ser equipado com uma memória não volátil capaz de armazenar até 32.700 medições.
O OM-CP-PR140-LUERFITTING é um dispositivo de rosca ⅛ para adaptador fêmea Luer. Pode ser usado com o registrador de dados OM-CP-PR140-NPT. O OM-CP-PR140-LUERFITTING pode ser facilmente aparafusado na porta de rosca ⅛ NPT do registrador de dados. Esse adaptador robusto é feito com aço inox 316 e pode suportar ambientes agressivos como ciclos de esterilização a vapor.
A interface multiplexadora OM-CP-IFC406 para registrador de dados permite que diversos dispositivos sejam conectados a uma única interface. Cada OM-CP-IFC406 permite a conexão de até seis registradores de dados. Um total de até três unidades OM-CP-IFC406 podem ser encadeadas em série para se comunicar com um total de 18 dispositivos através de uma única porta USB. Para conectar várias interfaces OM-CP-IFC406, basta colocar todas uma ao lado da outra, certificando-se de que os pinos de contato estão conectados e magneticamente ligados.
Simplesmente, coloque o OM-CP-PR140 na estação de encaixe do multiplexador OM-CP-IFC400 ou OM-CP-IFC406 e conecte-o a uma porta USB de seu computador. Com isso, você está pronto para iniciar, parar ou fazer o download de seu dispositivo, utilizando nosso software. Os dados podem ser visualizados para análise em formato gráfico, em tabela ou de forma resumida, nas unidades psia, mmHg, bar, Torr e kPa. Os dados também podem ser, automaticamente, exportados para a planilha Excel® para cálculos adicionais. Por ser equipado com memória de estado sólido não volátil, os dados são protegidos com segurança máxima, mesmo se a bateria descarregar.

Características
Sensor de Pressão: Extensômetro com semicondutor
Intervalo de Pressão: 0 a 5 bar (0 a 72,5 psia)
Resolução de Pressão: 0,1 mBar (0,0015 psia)
Exatidão Calibrada: ±0,03 bar (±0,435 psi) (20°C a 140°C/68°F a 284°F)
Tempo de Resposta de Pressão:
0,1 ms (de 10% a 90% FSR)
Repetibilidade: ±0,5% FSR; normalmente, ±0,2%
Taxa de Leitura: De uma leitura a cada segundo até uma leitura a cada 24 horas
Memória: 32,700 leituras; substituição de dados antigos configurável por software
Modos de Início: Início imediato programável via software e o início pode ser retardado com até seis meses de antecedência
Registros em Tempo Real: Pode ser usado com computador para monitorar e registrar dados em tempo real
Calibragem: Calibração digital por meio de software
Intervalo de Calibração: Recomenda-se calibração mensal
Formato dos Dados: psia, bar, mbar, atm, Torr, Pa, kPa, MPa, mmHg, inHg, inH2O, mH2O, pé, metro
Tipo de Bateria: bateria de lítio de 3,6 V incluída; substituível pelo usuário
Vida da Bateria: Em geral, dois anos
Exatidão do Horário: ±1 minuto/mês a 20°C
Interface com o Computador: USB (é necessário ter um cabo OM-CP-IFC400); 125.000 baud
Software: XP SP3/Vista/7 e 8 (32-bit e 64-bit)
Ambiente de Operação: -20 a 140°C (-4 a 284°F),0 a 100% da UR, podendo ser usado acima de 60°C (140°F) por até oito horas a cada período de 24 horas.
Dimensões:
    OM-CP-PR140:
50,8 mm C x 25,4 mm D (2,0 x 1,0")
    OM-CP-PR140-NPT: 58,2 mm C x 25,4 mm D (2,3 x 1,0")
Peso: 85 g (3 oz)
Carcaça: Aço inoxidável

Software:

Baixar OM-CP Data Logging Software
Baixar OM-CP software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.