| 

Registrador de Dados de Temperatura com Sonda Integrada de 1"
Parte Integrante da Família NOMAD™

OM-CP-TEMP1000S

Registrador de Dados de Temperatura com Sonda Integrada de 1"Parte Integrante da Família NOMAD® | OM-CP-TEMP1000S

imagem meramente ilustrativa

  • Construção Robusta em Aço Inox
  • Tamanho da Memória: 32.767 Leituras
  • Tempo de Início Programável
  • Calibração feita pelo Usuário por meio de Software
  • Operação em Tempo Real
Gravadores - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O registrador de dados de temperatura OM-CP-TEMP1000S é um dispositivo que, além de ser robusto, independente e à prova d'água, funciona com bateria e é utilizado para fazer registros de temperaturas que podem variar de -40°C a 150°C (-40°F a 302°F). Trata-se de um dispositivo portátil compacto, multifuncional, fácil de usar, que mede e registra até 32.767 medições de temperatura. Inclui uma sonda externa rígida ideal para ser usada em ambientes agressivos.
O OM-CP-TEMP1000S é um avanço expressivo, tanto em termos de tamanho quanto de durabilidade. Seu relógio interno de tempo real garante que todos os dados serão gravados juntamente com o horário e a data. Equipado com memória de estado sólido não volátil, os dados são protegidos com segurança máxima, mesmo se a bateria descarregar. Por ser de porte pequeno, praticamente, cabe em qualquer lugar. A recuperação de dados é simples. Conecte-o a uma porta COM do computador e o software para Windows faz o resto.
O Software converte um computador em um registrador gráfico ou de dados multicanal. Os dados podem ser impressos em formato gráfico ou em tabela e podem ser exportados para arquivos de texto ou planilha Microsoft Excel.

Características
CANAL DE TEMPERATURA
Sensor de Temperatura:
RTD 100Ω de platina
Intervalo de Temperatura: -40 a 150°C (-40 a 302°F)
Resolução de Temperatura: 0,05°C
Exatidão Calibrada:
±0,5°C
(0 a 50°C)
ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Calibragem de Temperatura:
Calibração digital por meio de software
Data da Calibração: Automaticamente registrada no dispositivo, a fim de alertar o usuário sobre a necessidade de calibração.
Tempo de Início: Tempo de início e data são programados no software com até seis meses de antecedência
Registros em Tempo Real: Pode ser usado com computador para monitorar e registrar dados em tempo real
Memória: 32.767 leituras
Intervalos de Leitura: de 2 segundos a 12 horas, selecionável via software.
Alimentação: bateria de lítio de 3,6 V incluída (não instável em campo)
Vida Útil da Bateria: Normalmente, um ano (taxa de leitura de uma leitura a cada 15 minutos a 25°C)
Exatidão do Tempo: ±1 minuto por mês a 20°C, desde que a porta RS-232 não esteja sendo usada
Formato dos Dados: A data e o horário são registrados com as unidades °C, °F, °K, °R
Interface do Computador: Porta serial ou USB (necessário ter o cabo); 2400 baud
Software: XP SP3/Vista/7 e 8
(32-bit e 64-bit)
Ambiente Operacional: -40°C a 150°C (-40°F a 302°F); 0% a 100% de UR não condensante
Dimensões
    Corpo:
122 mm C x 28 mm de diâmetro (4,8 x 1,0")
Sonda: 26 mm C x 5 mm de diâmetro (1,0 x 0,187")
Peso: 255 g (8 oz)
Material: aço inoxidável 303

Manuais:

Baixar OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
Baixar OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.